Publikovat produkty
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    • With footrest
    • High pressure laminate
    • Available in several colors

      Simple and durable student chair that can withstand harsh school environment. Equipped with footrest.
    Specifikace
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)5.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty