Publikovat produkty
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Specifikace
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:3
      • Weight:17.6kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-JEPPE-with-chubbys-add-on-unit-1790x900x300mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)17.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015SL_90_20_14
    • Popis Uniclass 2015Cloakrooms