Publikovat produkty
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Combined clothes and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Specifikace
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)23.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units