Publikovat produkty
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm

    • Shoe rack with a drip tray
    • Adjustable shelves
    • Easy to adapt to your needs

      Combined hat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a hat rack with three hooks and a shoe rack with a drip tray are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Specifikace
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Basic
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-1790x900x300mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)16.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units