Publikovat produkty
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    • Shoe rack with four shelves
    • Including drip trays
    • Adjustable shelves

      Add-on unit for the Jeppe shoe storage shelves. One wall-mounted upright and tubular steel shelves with drip trays are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Specifikace
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)17.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units