Publikovat produkty
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Specifikace
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1675
    • Šířka (mm)822
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)64
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units