Publikovat produkty
Cloakroom unit EBBA double sided 8 section
Cloakroom unit EBBA double sided 8 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA double sided 8 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Specifikace
    • Height:1675 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:84 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-unit-EBBA-double-sided-8-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1675
    • Šířka (mm)1090
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)84
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Popis Uniclass 2015Shelf and racking units