Publikovat produkty
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Specifikace
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1675
    • Šířka (mm)822
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units