Publikovat produkty
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Specifikace
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůCloakroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1675
  • Šířka (mm)1358
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Číslo OmniClass23-21 15 21
  • Název OmniClassCloakroom Units