Publikovat produkty
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Specifikace
    • Height:1430 mm

      Width:554 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:25 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-2-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1430
    • Šířka (mm)554
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units