Publikovat produkty
Šatní skříň Create Sign, 3 sekce, 1985x900x500mm
Šatní skříň Create Sign, 3 sekce, 1985x900x500mm
Šatní skříň Create Sign, 3 sekce, 1985x900x500mm
Šatní skříň Create Sign, 3 sekce, 1985x900x500mm
    AJ Products

    Šatní skříň Create Sign, 3 sekce, 1985x900x500mm

    Prestižní ocenění za design Stylové hladké dveře Skvěle řešené odvětrávání Šatní skříňka se stylovými zapuštěnými madly a prestižním oceněním za design. Vybavena ventilačními otvory ve spodní a horní části, mírně zešikmenou střechou a bytelnými dveřními panty. Dále je skříňka opatřena podstavcem s nohami, vnitřní výbavu tvoří horní polička, šatní tyč se 3 dvojitými háčky a malá odkládací přihrádka. Zámky jsou prodávány samostatně, viz příslušenství.
    Specifikace
    • Barva konstrukce: Tmavě šedá Kód barvy konstrukce: NCS S7502-B Barva dveří: Tmavě šedá Kód barvy dveří: NCS S7502-B Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClothing-Locker-Create-Sign-900-3-Sections-3-Doors
    • Skupina výrobkůClothing Locker
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1985
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)83
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Číslo OmniClass23-21 15 15
    • Název OmniClassClothing Lockers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa