Publikovat produkty
Coffe table ASHLEY 770mm
AJ Products

Coffe table ASHLEY 770mm

  • Sleek
  • Stackable up to 10 high
  • Easy to place

    Simple yet stylish coffee table that works in multiple locations such as a side table next to an armchair in the office or in a public waiting room. The table is stackable up to ten tables high, which makes it very space efficient when needed and practical when cleaning.
Specifikace
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Skupina výrobkůLounge and hallway
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)11.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Popis Uniclass 2015Coffee tables