Publikovat produkty
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Specifikace
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Skupina výrobkůLounge and hallway
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)20.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Popis Uniclass 2015Coffee tables