Publikovat produkty
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm
AJ Products

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

  • Rectangular tabletop
  • T-frame with different finishes
  • Easy to fold

Collapsible table with a T-frame and hard-wearing, rectangular table top.

Specifikace
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCollapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)23.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables