Publikovat produkty
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů
    AJ Products

    Šatní skříňka Classic, s nohami, 1 sekce, 6 boxů

    Ventilační otvory Vysoká kvalita Velká odolnost Odkládací skříňky s vyztuženými dveřmi, které mají gumové dorazy. V horní a spodní části má skříňka větrací otvory. Zámky se objednávají samostatně.
    Specifikace
    • Barva konstrukce: Světle šedá Kód barvy konstrukce: RAL 7035 Barva dveří: Modrá/Světle šedá/Černá Kód barvy dveří: RAL 5005/RAL 7035/ RAL 9005 Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCompartment-Locker-Classic-300-1-Section-6-Doors
    • Skupina výrobkůClothing Locker
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Číslo OmniClass23-21 15 15
    • Název OmniClassClothing Lockers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa