Publikovat produkty
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA Skid base

    • Stackable
    • Elegant and sleek
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a skid base. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Specifikace
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Podobné produkty