Publikovat produkty
Conference chair OTTAWA with armrests
Conference chair OTTAWA with armrests
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with armrests

    • Stackable
    • Can be hung from a table
    • Durable fabric

      Stackable conference chair in a modern design with armrests that can be used to hang the chair from a table. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Specifikace
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Black
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Leg frame
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConference-chair-OTTAWA-with-armrests
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Podobné produkty