Publikovat produkty
Conference chair WHISTLER No armrests
AJ Products
Archivovány

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Specifikace
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)6.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Seating