Publikovat produkty
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Specifikace
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables