Publikovat produkty
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
Specifikace
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)2400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)78.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables