Publikovat produkty
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

Specifikace
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-table-NOMAD
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůOffice Desk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)2400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)64.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables