Publikovat produkty
Conference table SELMA 3800x1200x730
AJ Products

Conference table SELMA 3800x1200x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Specifikace
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)3800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)125
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables