Publikovat produkty
Creek
Creek
Creek
Creek
    AJ Products

    Creek

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(7 recenze)
    • Stackable
    • Modern design
    • Integrated armrests

    UV-resistant, stackable chair with a stylish design. Creek is a modern, moulded chair that is ideal for canteens and break rooms. The chair is stackable and has a comfortable, contoured backrest and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Specifikace
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCreek-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)710
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty