Publikovat produkty
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Specifikace
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Skupina výrobkůSchool desk
    • Skupina produktůDesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-12
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)21.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables