Publikovat produkty
Desk BORAS circular 1200x600
AJ Products

Desk BORAS circular 1200x600

  • Hard-wearing, HPL top
  • EN1729 certified.
  • Convex edge

A round table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikace
  • Height:600 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:30,6 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesk-BORAS-circular-1200x600
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)30.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops