Publikovat produkty
Desk BORAS rectangular 1200x600x900
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikace
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • Datum zveřejnění2021-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)24.34
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops