Publikovat produkty
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The desk features adjustable feet for adaptation to uneven floor surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Specifikace
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops