Publikovat produkty
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Archivovány

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Specifikace
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůModulus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)23.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops