Publikovat produkty
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    AJ Products
    Archivovány

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Specifikace
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůModulus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)63.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops