Publikovat produkty
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    AJ Products
    Archivovány

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Specifikace
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůDesk - Modulus Smart
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)49.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops