Publikovat produkty
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Specifikace
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)42
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Popis Uniclass 2015Drawer units