Publikovat produkty
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
    AJ Products

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Specifikace
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-light-APOLLO
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps