Publikovat produkty
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Specifikace
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-light-COSMO
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)5.25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps