Publikovat produkty
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Specifikace
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-light-LIBRA
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps