Publikovat produkty
Desk light LYRA
Desk light LYRA
    AJ Products

    Desk light LYRA

    • Illuminates the workplace
    • Adjustable lamp head
    • Nice interior detail

      Elegant desk lamp with adjustable lamp head and details in brass. In addition to effectively lighting up your workplace, this desk lamp becomes a tasteful decoration detail in the office.
    Specifikace
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-light-LYRA
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps