Publikovat produkty
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
    AJ Products
    Archivovány

    Desk screen ZIP 1200x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Specifikace
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-screen-ZIP-1200x650x40mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying