Publikovat produkty
Desk screen ZONE 650x2000x30mm
Desk screen ZONE 650x2000x30mm
    AJ Products

    Desk screen ZONE 650x2000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Specifikace
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-screen-ZONE-650x2000x30mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)4.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying