Publikovat produkty
Drawer unit THEO 5 drawers
AJ Products

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 z 5 hvězdiček3.3(7 recenze)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Specifikace
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units