Publikovat produkty
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A1-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Specifikace
      • Height:790 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDrawing-cabinet-SKETCH-A1-10-drawers
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)990
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)104
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Popis Uniclass 2015Drawing