Publikovat produkty
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)1020
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)89.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units