Publikovat produkty
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
    AJ Products
    Archivovány

    Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x635mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)1020
    • Hloubka (mm)635
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)105.96
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units