Publikovat produkty
Fri™ JH5 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 z 5 hvězdiček4.5(141 recenze)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Specifikace
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFri-JH5
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůFri™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)905
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)880
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products