Publikovat produkty
Flatpack clothes locker COACH 2 doors
AJ Products

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

  • Clothes rail and 2 hooks
  • Ideal for changing rooms
  • Two compartments

    Two-compartment locker fitted with a clothes rail and two coathooks in each compartment. The locker is supplied unassembled and with no locking device.

Specifikace
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFlatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • Skupina výrobkůClothing Locker
  • Skupina produktůLockers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Číslo OmniClass23-19 13 00
  • Název OmniClassLockers

Dostupnost regionu

Evropa