Publikovat produkty
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO
    AJ Products

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Specifikace
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-light-PICASSO
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1485
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps