Publikovat produkty
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Archivovány

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Specifikace
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálJasan
    • Vedlejší materiálVláknitá plsť
    • Čistá hmotnost (kg)20.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Screens
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 15
    • Název OmniClassScreens