Publikovat produkty
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
    AJ Products

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Ideal for flexible offices
    • Semi sound absorbent

    Slimline floor screen that is elegant yet unobtrusive. The floor screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The lightweight screen is easy to move around for a flexible working environment. The screen and stand are made of recyclable materials.

    Specifikace
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying