Publikovat produkty
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
    AJ Products

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. stand
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

    Specifikace
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1360
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying