Publikovat produkty
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Specifikace
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůAcoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1360
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)14.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying