Publikovat produkty
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    • With a hat shelf
    • Incl. hooks
    • Shoe rack with a drip tray

      A free-standing, doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with a hat shelf and shoe rack with a drip tray
    Specifikace
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units