Publikovat produkty
Florence
AJ Products
Archivovány

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Specifikace
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFlorence-Stackable-Chair
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)445
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches